IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Gripper
Forma
C
Versione 1
quadrato
Materiale Corpo base
acciaio per utensili
A=Lunghezza/Larghezza
20
D1=Foro di montaggio
5,5
B
12
D2
10
Sistema di fissaggio
filettatura interna
T
6,6
Zigrinatura
fine

Descrizione

Materiale
Acciaio per utensili temprato e/o metallo duro.
Versione
brunito.
Nota
Gli inserti sono particolarmente indicati per l'integrazione in bracci di spinta, sistemi prensili, dispositivi di serraggio e ganasce per morsa.
Con l'ausilio degli inserti, è possibile trasmettere coppie elevate, anche in caso di materiali duri e superfici irregolari. Gli inserti consentono forze di bloccaggio sopra la media in caso di pressione di taglio elevata.
Le teste zigrinate in metallo duro sono fissate con saldatura.
Nota disegno
Forma A: acciaio per utensili
Forma B: acciaio per utensili, zigrinatura in metallo duro
Forma C: acciaio per utensili
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche