{"product":{"productId":"agid.33858","price":52.5,"name":"GRIPPER ESAGONALE M20X60 ACCIAIO,COMP:METALLO DURO, C=30"},"currency":"EUR"}
Gripper
Esagonale
acciaio
- Per l'integrazione in bracci di spinta, dispositivi di serraggio, ganasce, supporti oscillanti
- Montaggio semplice
- Durezza 72-74 HRC
Unità di vendita
52,50 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Gripper
Versione 1
Esagonale
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
metallo duro
A=Lunghezza filettatura
60
C=Apertura chiave
30
G=Filettatura
M20
B
13,7
D
25,4
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Zigrinatura
extra fine
Descrizione
Materiale
Vite a testa esagonale classe di resistenza 10.9.
Teste zigrinate in metallo duro durezza 72-74 HRC.
Teste zigrinate in metallo duro durezza 72-74 HRC.
Versione
brunito.
Nota
Le teste zigrinate in metallo duro sono fissate con saldatura.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.