IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Gripper
Versione 1
Esagonale
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
metallo duro
A=Lunghezza filettatura
40
C=Apertura chiave
17
G=Filettatura
M10
B
7,5
D
12,7
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Zigrinatura
fine

Descrizione

Materiale
Vite a testa esagonale classe di resistenza 10.9.
Teste zigrinate in metallo duro durezza 72-74 HRC.
Versione
brunito.
Nota
Le teste zigrinate in metallo duro sono fissate con saldatura.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche