{"product":{"productId":"agid.33861","price":25.5,"name":"GRIPPER E INSERTI ROTONDO D2=25, L3=10,FORMA:O RAU, ACCIAIO INOX SUPERFICIEDIAMANTATA"},"currency":"EUR"}
Gripper e inserti
tondo
acciaio inox
superficie diamantata
- Per l'integrazione in bracci di spinta, dispositivi di serraggio, ganasce, supporti oscillanti
- Trasmissione di coppie molto elevate anche in caso di materiali duri
- Forma O: la superficie diamantata garantisce un'ottima resistenza all'usura
Unità di vendita
25,50 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Gripper e inserti
Forma
O
Versione 1
tondo
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
superficie diamantata
D2=Diametro
25
L3=Altezza
10
G
M6
L4
5
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Descrizione
Materiale, versione
Forma O in acciaio inox con superficie diamantata paragonabile a granatura abrasiva 100.
Nota
Gli inserti sono indicati per l'integrazione in bracci di spinta, sistemi prensili, dispositivi di serraggio, ganasce per morsa e supporti a sfera basculante. Con l'ausilio degli inserti, è possibile trasmettere coppie elevate e forze di serraggio superiori alla media, anche in caso di materiali duri e superfici irregolari.
Forma O: la superficie diamantata abrasiva è fusa saldamente con il corpo base. Si presta idealmente ad applicazioni su superfici lucide o scivolose con un minimo di tensione di serraggio. Le particelle di diamante garantiscono una elevata forza di adesione su aree molto piccole pregiudicando in maniera minima la superficie. La superficie diamantata garantisce una straordinaria resistenza all'usura.
Gli inserti possono essere montati nei seguenti supporti a sfera basculante:
n. d'ordine da 02003-117X022 a 02003-936X036
n. d'ordine da 02007-110X015 a 02007-924X100
n. d'ordine da 02007-120X030 a 02009-924X080
Forma O: la superficie diamantata abrasiva è fusa saldamente con il corpo base. Si presta idealmente ad applicazioni su superfici lucide o scivolose con un minimo di tensione di serraggio. Le particelle di diamante garantiscono una elevata forza di adesione su aree molto piccole pregiudicando in maniera minima la superficie. La superficie diamantata garantisce una straordinaria resistenza all'usura.
Gli inserti possono essere montati nei seguenti supporti a sfera basculante:
n. d'ordine da 02003-117X022 a 02003-936X036
n. d'ordine da 02007-110X015 a 02007-924X100
n. d'ordine da 02007-120X030 a 02009-924X080
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.