{"product":{"productId":"agid.33861","price":8.4,"name":"GRIPPER E INSERTI ROTONDO D2=16, L3=12,FORMA:C , ACCIAIO PER UTENSILI TEMPRATOE BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Gripper e inserti
tondo
acciaio per utensili
temprato e brunito
- Per l'integrazione in bracci di spinta, dispositivi di serraggio, ganasce, supporti oscillanti
- Trasmissione di coppie molto elevate anche in caso di materiali duri
Unità di vendita
8,40 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Gripper e inserti
Forma
C
Versione 1
tondo
Materiale
Corpo base
acciaio per utensili
Superficie
corpo base
temprato e brunito
D2=Diametro
16
L3=Altezza
12
G
M6
L4
6,4
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Descrizione
Materiale, versione
Forma C in acciaio per utensili, temprato e brunito.
Nota
Gli inserti sono indicati per l'integrazione in bracci tenditori, sistemi prensili, dispositivi di serraggio, ganasce per morsa e Supporti oscillanti. Con l'ausilio degli inserti, è possibile trasmettere coppie elevate e forze di serraggio superiori alla media, anche in caso di materiali duri e superfici irregolari.
Gli inserti possono essere montati nei seguenti supporti oscillanti:
n. d'ordine da 02003-117X022 a 02003-936X036
n. d'ordine da 02007-110X015 a 02007-924X100
n. d'ordine da 02009-120X030 a 02009-924X080
Gli inserti possono essere montati nei seguenti supporti oscillanti:
n. d'ordine da 02003-117X022 a 02003-936X036
n. d'ordine da 02007-110X015 a 02007-924X100
n. d'ordine da 02009-120X030 a 02009-924X080
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.