IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Gripper e inserti
Forma
M
Versione 1
tondo
Materiale Corpo base
acciaio per utensili
Superficie corpo base
zigrinatura in metallo duro brunita
D2=Diametro
16
L3=Altezza
10
C
4,5
D3
12,7
E
4,75
G
M6
L5
6
Sistema di fissaggio
filettatura interna

Descrizione

Materiale, versione
Forma M in acciaio per utensili con zigrinatura in metallo duro brunito.
Nota
Gli inserti sono indicati per l'integrazione in bracci di spinta, sistemi prensili, dispositivi di serraggio, ganasce per morsa e supporti oscillanti. Con l'ausilio degli inserti, è possibile trasmettere coppie elevate e forze di serraggio superiori alla media, anche in caso di materiali duri e superfici irregolari.

Forma O: la superficie diamantata abrasiva è integrata saldamente nel corpo base. Si presta idealmente ad applicazioni su superfici lucide o scivolose con un minimo di tensione di serraggio. Le particelle di diamante garantiscono una elevata forza di adesione su aree molto piccole pregiudicando in maniera minima la superficie. La superficie diamantata garantisce una straordinaria resistenza all'usura.

Forma P: la superficie in poliuretano è saldamente vulcanizzata sul corpo base. È resistente all'abrasione e non rilascia colore. Offre una protezione ottimale per le superfici sensibili. La superficie perlacea consente un'elevata forza di serraggio e lascia fuoriuscire l'aria, in questo modo non si crea alcun effetto di aspirazione tra le superfici di contatto e il supporto oscillante.

Gli inserti possono essere montati nei seguenti supporti oscillanti:
n. d'ordine da 02003-117X022 a 02003-936X036
n. d'ordine da 02007-110X015 a 02007-924X100
n. d'ordine da 02007-120X030 a 02009-924X080
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche