{"product":{"productId":"agid.14726","price":9.94,"name":"GRIPPER E INSERTI ROTONDO CON FOROSVASATO D2=25, L3=10, FORMA:K , POMBIANCO"},"currency":"EUR"}
Gripper e inserti
tondo
POM
bianco
- Per l'integrazione in bracci di spinta, dispositivi di serraggio, ganasce, supporti oscillanti
- Trasmissione di coppie molto elevate anche in caso di materiali duri
Unità di vendita
9,94 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Gripper e inserti
Forma
K
Versione 1
tondo
Versione 2
con foro svasato
Materiale
Corpo base
POM
Colore
Corpo base
bianco
D2=Diametro
25
L3=Altezza
10
D4
6,6
D5
11
Sistema di fissaggio
foro svasato
T
7,6
Descrizione
Materiale, versione
Forma K in POM, bianco.
Nota
Gli inserti sono indicati per l'integrazione in bracci di spinta, sistemi prensili, dispositivi di serraggio, ganasce per morsa e supporti a sfera basculante. Con l'ausilio degli inserti,
è possibile trasmettere coppie elevate e forze di serraggio superiori alla media, anche in caso di materiali duri e superfici irregolari.
è possibile trasmettere coppie elevate e forze di serraggio superiori alla media, anche in caso di materiali duri e superfici irregolari.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.