{"product":{"productId":"agid.14726","price":27.2,"name":"GRIPPER E INSERTI ROTONDO CON FOROSVASATO D2=25, L3=10, FORMA:O RAU,ACCIAIO INOX SUPERFICIE DIAMANTATA"},"currency":"EUR"}
Gripper e inserti
tondo
acciaio inox
superficie diamantata
- Per l'integrazione in bracci di spinta, dispositivi di serraggio, ganasce, supporti oscillanti
- Trasmissione di coppie molto elevate anche in caso di materiali duri
- Forma O: la superficie diamantata garantisce un'ottima resistenza all'usura
Unità di vendita
27,20 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Gripper e inserti
Forma
O
Versione 1
tondo
Versione 2
con foro svasato
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
superficie diamantata
D2=Diametro
25
L3=Altezza
10
D4
6,6
D5
11
Sistema di fissaggio
foro svasato
T
7,6
Descrizione
Materiale, versione
Forma O in acciaio inox con superficie diamantata paragonabile a granatura abrasiva 100.
Nota
Gli inserti sono indicati per l'integrazione in bracci di spinta, sistemi prensili, dispositivi di serraggio, ganasce per morsa e supporti oscillanti. Con l'ausilio degli inserti, è possibile trasmettere coppie elevate e forze di serraggio superiori alla media, anche in caso di materiali duri e superfici irregolari.
Forma O: la superficie diamantata abrasiva è integrata saldamente nel corpo base. Si presta idealmente ad applicazioni su superfici lucide o scivolose con un minimo di tensione di serraggio. Le particelle di diamante garantiscono una elevata forza di adesione su aree molto piccole pregiudicando in maniera minima la superficie. La superficie diamantata garantisce una straordinaria resistenza all'usura.
Forma O: la superficie diamantata abrasiva è integrata saldamente nel corpo base. Si presta idealmente ad applicazioni su superfici lucide o scivolose con un minimo di tensione di serraggio. Le particelle di diamante garantiscono una elevata forza di adesione su aree molto piccole pregiudicando in maniera minima la superficie. La superficie diamantata garantisce una straordinaria resistenza all'usura.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.