IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Gripper e inserti
Forma
C
Versione 1
tondo
Versione 2
con foro svasato
Materiale Corpo base
acciaio per utensili
Superficie corpo base
temprato e brunito
D2=Diametro
10
L3=Altezza
12
D4
3,4
D5
6
Sistema di fissaggio
foro svasato
T
5

Descrizione

Materiale, versione
Forma C in acciaio per utensili, temprato e brunito,
acciaio inox, temprato, in finitura naturale o POM.
Nota
Gli inserti sono indicati per l'integrazione in bracci di spinta, sistemi prensili, dispositivi di serraggio, ganasce per morsa e supporti a sfera basculante. Con l'ausilio degli inserti,
è possibile trasmettere coppie elevate e forze di serraggio superiori alla media, anche in caso di materiali duri e superfici irregolari.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche