IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Gripper e inserti
Forma
K
Versione 1
tondo
Materiale Corpo base
POM
Colore Corpo base
bianco
D2=Diametro
10
L3=Altezza
10
G
M5
L4
5
Sistema di fissaggio
filettatura interna

Descrizione

Materiale, versione
Forma K in POM, bianco.
Nota
Gli inserti sono indicati per l'integrazione in bracci tenditori, sistemi prensili, dispositivi di serraggio, ganasce per morsa e Supporti oscillanti. Con l'ausilio degli inserti, è possibile trasmettere coppie elevate e forze di serraggio superiori alla media, anche in caso di materiali duri e superfici irregolari.

Gli inserti possono essere montati nei seguenti supporti oscillanti:
n. d'ordine da 02003-117X022 a 02003-936X036
n. d'ordine da 02007-110X015 a 02007-924X100
n. d'ordine da 02009-120X030 a 02009-924X080
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche