{"product":{"productId":"agid.33861","price":12.67,"name":"GRIPPER E INSERTI ROTONDO D2=8, L3=12,FORMA:P PERLENARTIG, ACCIAIO INOXSUPERFICIE IN POLIURETANO"},"currency":"EUR"}
Gripper e inserti
tondo
acciaio inox
superficie in poliuretano 60° Shore
- Per l'integrazione in bracci di spinta, dispositivi di serraggio, ganasce, supporti oscillanti
- Trasmissione di coppie molto elevate anche in caso di materiali duri
- Forma P: protezione ottimale per le superfici delicate
Unità di vendita
12,67 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Gripper e inserti
Forma
P
Versione 1
tondo
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
superficie in poliuretano 60° Shore
D2=Diametro
8
L3=Altezza
12
D3
8
G
M4
L4
6
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Descrizione
Materiale, versione
Forma P acciaio inox con superficie in poliuretano, durezza 60° Shore.
Nota
Gli inserti sono indicati per l'integrazione in bracci di spinta, sistemi prensili, dispositivi di serraggio, ganasce per morsa e supporti a sfera basculante. Con l'ausilio degli inserti, è possibile trasmettere coppie elevate e forze di serraggio superiori alla media, anche in caso di materiali duri e superfici irregolari.
Forma P: la superficie in poliuretano è saldamente vulcanizzata sul corpo base. È resistente all'abrasione e non rilascia colore. Offre una protezione ottimale per le superfici sensibili. La superficie perlacea consente un'elevata forza di serraggio e lascia defluire l'aria, in questo modo non si crea alcun effetto di aspirazione tra le superfici di contatto e il supporto a sfera basculante.
Gli inserti possono essere montati nei seguenti supporti a sfera basculante:
n. d'ordine da 02003-117X022 a 02003-936X036
n. d'ordine da 02007-110X015 a 02007-924X100
n. d'ordine da 02007-120X030 a 02009-924X080
Forma P: la superficie in poliuretano è saldamente vulcanizzata sul corpo base. È resistente all'abrasione e non rilascia colore. Offre una protezione ottimale per le superfici sensibili. La superficie perlacea consente un'elevata forza di serraggio e lascia defluire l'aria, in questo modo non si crea alcun effetto di aspirazione tra le superfici di contatto e il supporto a sfera basculante.
Gli inserti possono essere montati nei seguenti supporti a sfera basculante:
n. d'ordine da 02003-117X022 a 02003-936X036
n. d'ordine da 02007-110X015 a 02007-924X100
n. d'ordine da 02007-120X030 a 02009-924X080
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.