{"product":{"productId":"agid.4009","price":9.28,"name":"PIASTRA DI SUPPORTO ROTONDO METALLODURO, ZIGRINATO, D=12,7, S=3,2"},"currency":"EUR"}
Piastra di supporto
tondo
metallo duro
- Per l'incollaggio o la saldatura
- Come supporto a 4 punti e zigrinato
Unità di vendita
9,28 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Piastra di supporto
Versione 1
tondo
Versione 2
zigrinato
Materiale
Corpo base
metallo duro
D=Diametro esterno
12,7
S=Spessore
3,2
B
3
Descrizione
Materiale
Metallo duro.
Versione
sinterizzato.
Nota
Gli inserti in metallo duro sono disponibili come appoggi a 4 punti e zigrinati. Essi possono ad esempio essere incollati in piastre base di ghisa grigia.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.