IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Piastra di supporto
Versione 1
tondo
Versione 2
zigrinato
Materiale Corpo base
metallo duro
D=Diametro esterno
6,35
S=Spessore
3,2
B
2,3

Descrizione

Materiale
Metallo duro.
Versione
sinterizzato.
Nota
Gli inserti in metallo duro sono disponibili come appoggi a 4 punti e zigrinati. Essi possono ad esempio essere incollati in piastre base di ghisa grigia.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche