IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite di pressione a sfera
Forma
E
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
senza testa
Tipo di prodotto
con sfera piena
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
ceramica
Superficie corpo base
grezzo
D=Filettatura
M12
L=Lunghezza
18
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
30
SW
6
Tipo di forma
sfera di ceramica
Ø sfera
8,5

Descrizione

Materiale

Vite in acciaio inox.
Sfera in acciaio inox, POM o ceramica Si3N4.

Versione
Acciaio inox non trattato.
Nota

Le viti di pressione a sfera senza testa con sfera piena trovano impiego laddove è richiesta una superficie pulita e lucidata. I modelli piu lunghi sono stati sviluppati per l‘impiego
come „perni adesivi“. In caso di serie piccole o medie, consentono la produzione economica di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna. Il nitruro di silicio (Si3N4) si caratterizza soprattutto per una combinazione di straordinarie proprietà. Esse comprendono, ad esempio, l'elevata plasticità e resistenza, un ottimo comportamento all'usura e una buona resistenza chimica.

Nota disegno
Forma A: sfera in acciaio inox
Forma D: sfera in POM
Forma E: sfera in ceramica
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche