IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite di pressione a sfera
Forma
BV
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
senza testa
Versione 2
con spina antitorsione
Tipo di prodotto
con sfera spianata
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
D=Filettatura
M8
L=Lunghezza
25,3
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
9
D1
4,1
SW
4
Tipo di forma
sfera spianata con protezione antitorsione
Ø sfera
5,5

Descrizione

Materiale
Vite e sfera in acciaio inox.
Versione
Acciaio inox non trattato.
Nota
Con la sfera spianata è possibile serrare, fissare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera a supporto mobile ha una capacità di adattamento fino a 9°.
I modelli più lunghi sono stati sviluppati per l'impiego come ”perni adesivi”. In caso di serie piccole o medie, è possibile la produzione economica di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna.
Sfera bloccata contro la rotazione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche