{"product":{"productId":"agid.31186","price":4.77,"name":"VITE DI PRESSIONE A SFERA SENZA TESTA,FORMA:B SFERA SPIANATA, M04, L=7,8,ACCIAIO INOX LUCIDO, COMP:ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Vite di pressione a sfera
senza testa
acciaio inox
grezzo
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio
- Ideale per superfici non parallele
- La sfera mobile si adatta fino a 9°
Unità di vendita
4,77 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite di pressione a sfera
Forma
B
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
senza testa
Tipo di prodotto
con sfera spianata
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
D=Filettatura
M4
L=Lunghezza
7,8
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
3,5
D1
1,4
SW
2
Tipo di forma
sfera spianata
Ø sfera
2,5
Descrizione
Materiale
Vite e sfera in acciaio inox.
Versione
Acciaio inox non trattato.
Nota
Con la sfera spianata, è possibile serrare, fissare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera a supporto mobile ha una capacità di adattamento fino a 9°.
I modelli piu lunghi sono stati sviluppati per l‘impiego come „perni adesivi“. In caso di serie piccole o medie, consentono la produzione economica di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna.
I modelli piu lunghi sono stati sviluppati per l‘impiego come „perni adesivi“. In caso di serie piccole o medie, consentono la produzione economica di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.