IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite di pressione a sfera
Forma
C
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
senza testa
Tipo di prodotto
con sfera spianata
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
poliossimetilene
D=Filettatura
M6
L=Lunghezza
10,3
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
0,9
Classe di resistenza
10.9
D1
3
SW
3
Tipo di forma
sfera in POM
Ø sfera
4

Descrizione

Materiale
Vite in acciaio da bonifica classe di resistenza almeno 10.9.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi o POM.
Versione
Vite colore nero.
Sfera temprata, non trattata o POM.
Nota
Con la sfera appiattita nelle versioni B, C o F è possibile bloccare, serrare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera montata su supporto mobile si adatta fino a 9°.
I modelli più lunghi sono stati sviluppati per l'impiego come ”perni adesivi”. Consento la produzione in modo economico di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna per piccole e medie serie.

In questa versione le sfere non sono assicurate contro la rotazione, per cui possono ruotare di 360°.
Nota disegno
Forma B: sfera in acciaio
Forma C: sfera in POM
Forma F: sfera in acciaio, zigrinata
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche