{"product":{"productId":"agid.31704","price":31.9,"name":"VITE DI PRESSIONE A SFERA SENZA TESTA,CON SPINA ANTITORSIONE, FORMA:BV SFERASPIANATA/PROTEZ. ANT, M24, L=35,ACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Vite di pressione a sfera
senza testa
acciaio da bonifica
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio
- Sfera temprata
- Ideale per superfici non parallele
- La sfera mobile si adatta fino a 9°
Unità di vendita
31,90 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite di pressione a sfera
Forma
BV
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
senza testa
Versione 2
con spina antitorsione
Tipo di prodotto
con sfera spianata
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
D=Filettatura
M24
L=Lunghezza
35
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
80
Classe di resistenza
10.9
D1
15,8
SW
12
Tipo di forma
sfera spianata con protezione antitorsione
Ø sfera
18
Descrizione
Materiale
Vite in acciaio da bonifica classe di resistenza almeno 10.9.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione
Vite colore nero.
Sfera temprata, non trattata.
Sfera temprata, non trattata.
Nota
Con la sfera spianata, è possibile serrare, fissare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera a supporto mobile ha una capacità di adattamento fino a 9°.
I modelli piu lunghi sono stati sviluppati per l‘impiego come „perni adesivi“. In caso di serie piccole o medie, consentono la produzione economica di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna.
I modelli piu lunghi sono stati sviluppati per l‘impiego come „perni adesivi“. In caso di serie piccole o medie, consentono la produzione economica di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna.
Nota disegno
Forma BV: sfera spianata con spina antitorsione
Forma FV: sfera spianata, zigrinata con spina antitorsione
Forma FV: sfera spianata, zigrinata con spina antitorsione
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.