{"product":{"productId":"agid.31157","price":2.22,"name":"VITE DI PRESSIONE A SFERA SENZA TESTA,FORMA:A SFERA IN ACCIAIO, M04, L=8,ACCIAIO DA BONIFICA, COMP:ACCIAIOCUSCI. VOLV."},"currency":"EUR"}
Vite di pressione a sfera
senza testa
acciaio da bonifica
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio
- Sfera in acciaio temprato o in plastica
- Ideale per superfici pulite e lucidate
Unità di vendita
2,22 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite di pressione a sfera
Forma
A
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
senza testa
Tipo di prodotto
con sfera piena
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale
Componente
acciaio per cuscinetti volventi
Superficie
componente
temprato e con finitura lucida
D=Filettatura
M4
L=Lunghezza
8
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
3,5
Classe di resistenza
10.9
SW
2
Tipo di forma
sfera in acciaio
Ø sfera
2,5
Descrizione
Materiale
Vite in acciaio da bonifica classe di resistenza almeno 10.9.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi o POM.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi o POM.
Versione
Vite colore nero.
Sfera temprata, non trattata o POM.
Sfera temprata, non trattata o POM.
Nota
Le viti di pressione a sfera senza testa con sfera piena trovano impiego laddove è richiesta una superficie pulita e lucidata.
I modelli piu lunghi sono stati sviluppati per l‘impiego come „perni adesivi“. In caso di serie piccole o medie, consentono la produzione economica di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna.
I modelli piu lunghi sono stati sviluppati per l‘impiego come „perni adesivi“. In caso di serie piccole o medie, consentono la produzione economica di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna.
Nota disegno
Forma A: sfera in acciaio
Forma D: sfera in POM
Forma D: sfera in POM
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.