IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite di pressione a sfera
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
senza testa
Versione 2
versione corta
Tipo di prodotto
con sfera spianata
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
acciaio per cuscinetti volventi
Superficie corpo base
brunito
Superficie componente
temprato e con finitura lucida
D=Filettatura
M20X2
L=Lunghezza
20
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
60
Classe di resistenza
12.9
D1
10,7
G
30,9
SW
10
Ø sfera
12

Descrizione

Materiale
Vite in acciaio da bonifica, sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione
Vite, classe di resistenza 12.9, brunito. Sfera temprata, finitura naturale.
Nota
Le viti di pressione a sfera, versione corta, sono particolarmente idonee per attacchi cilindrici DIN 1835 E in combinazione ad es. con portautensili Whistle Notch o Weldon.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche