{"product":{"productId":"agid.3991","price":10.2,"name":"VITE DI PRESSIONE A SFERA SENZA TESTA,VERSIONE CORTA, M14, L=16, ACCIAIO DABONIFICA BRUNITO, COMP:ACCIAIO CUSCI.VOLV."},"currency":"EUR"}
Vite di pressione a sfera
senza testa
acciaio da bonifica
brunito
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi
Unità di vendita
10,20 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite di pressione a sfera
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
senza testa
Versione 2
versione corta
Tipo di prodotto
con sfera spianata
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale
Componente
acciaio per cuscinetti volventi
Superficie
corpo base
brunito
Superficie
componente
temprato e con finitura lucida
D=Filettatura
M14
L=Lunghezza
16
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
30
Classe di resistenza
12.9
D1
7,2
G
12,3
SW
6
Ø sfera
8,5
Descrizione
Materiale
Vite in acciaio da bonifica, sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione
Vite, classe di resistenza 12.9, brunito. Sfera temprata, finitura naturale.
Nota
Le viti di pressione a sfera, versione corta, sono particolarmente idonee per attacchi cilindrici DIN 1835 E in combinazione ad es. con portautensili Whistle Notch o Weldon.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.