IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite di pressione a sfera
Forma
D
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
senza testa
Versione 2
con frenafiletto
Tipo di prodotto
con sfera piena
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
poliossimetilene
Superficie componente
temprato e con finitura lucida
D=Filettatura
M12
L=Lunghezza
22
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
3
Classe di resistenza
10.9
L1
10
SW
6
Tipo di forma
sfera in POM
Ø sfera
8,5

Descrizione

Materiale
Vite in acciaio da bonifica, classe di resistenza 10.9.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi o POM.
Frenafiletto in nylon.
Versione
colore nero.
Sfera temprata, non trattata.
Nota
Le viti di pressione a sfera senza testa con sfera piena trovano impiego laddove è richiesta una superficie pulita e lucidata.
Nota disegno
Forma A: sfera in acciaio
Forma D: sfera in POM

L2 = ca. due passi di filettatura
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche