{"product":{"productId":"agid.14722","price":6.53,"name":"VITE DI PRESSIONE A SFERA SENZA TESTA,CON FRENAFILETTO, FORMA:B SFERASPIANATA, M10, L=35,3, ACCIAIO DABONIFICA, COMP:ACCIAIO CUSCI. VOLV."},"currency":"EUR"}
Vite di pressione a sfera
senza testa
acciaio da bonifica
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio
- Sfera temprata
- Ideale per superfici non parallele
- con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte
Unità di vendita
6,53 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite di pressione a sfera
Forma
B
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
senza testa
Versione 2
con frenafiletto
Tipo di prodotto
con sfera spianata
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale
Componente
acciaio per cuscinetti volventi
Superficie
componente
temprato e con finitura lucida
D=Filettatura
M10
L=Lunghezza
35,3
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
20
Classe di resistenza
10.9
D1
5,6
L1
9
SW
5
Tipo di forma
sfera spianata
Ø sfera
7
Descrizione
Materiale
Vite in acciaio da bonifica, classe di resistenza 10.9.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Frenafiletto in nylon.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Frenafiletto in nylon.
Versione
Vite colore nero. Sfera temprata, non trattata.
Nota
Con la sfera spianata forma B, è possibile serrare, fissare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera a supporto mobile ha una capacità di adattamento fino a 9°.
Nota disegno
Forma B: con sfera spianata
L2 = ca. due passi di filettatura
L2 = ca. due passi di filettatura
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.