{"product":{"productId":"agid.14721","price":2.91,"name":"VITE DI PRESSIONE A SFERA SENZA TESTA,CON FRENAFILETTO, FORMA:A SFERA INACCIAIO, M08, L=13,2, ACCIAIO DABONIFICA, COMP:ACCIAIO CUSCI. VOLV."},"currency":"EUR"}
Vite di pressione a sfera
senza testa
acciaio da bonifica
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio
- Sfera temprata
- Ideale per superfici pulite e lucidate
- con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte
Unità di vendita
2,91 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite di pressione a sfera
Forma
A
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
senza testa
Versione 2
con frenafiletto
Tipo di prodotto
con sfera piena
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale
Componente
acciaio per cuscinetti volventi
Superficie
componente
temprato e con finitura lucida
D=Filettatura
M8
L=Lunghezza
13,2
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
10
Classe di resistenza
10.9
L1
5
SW
4
Tipo di forma
sfera in acciaio
Ø sfera
5,5
Descrizione
Materiale
Vite in acciaio da bonifica, classe di resistenza 10.9.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi o POM.
Frenafiletto in nylon.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi o POM.
Frenafiletto in nylon.
Versione
colore nero.
Sfera temprata, non trattata.
Sfera temprata, non trattata.
Nota
Le viti di pressione a sfera senza testa con sfera piena trovano impiego laddove è richiesta una superficie pulita e lucidata.
Nota disegno
Forma A: sfera in acciaio
Forma D: sfera in POM
L2 = ca. due passi di filettatura
Forma D: sfera in POM
L2 = ca. due passi di filettatura
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.