{"product":{"productId":"agid.3988","price":14.87,"name":"VITE DI PRESSIONE A SFERA CON TESTA,FORMA:B SFERA SPIANATA, M12, L=80,ACCIAIO INOX LUCIDO, COMP:ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Vite di pressione a sfera
con testa
acciaio inox
grezzo
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio
- Sfera temprata
- Diverse forme di sfere
Unità di vendita
14,87 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite di pressione a sfera
Forma
B
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
con testa
Tipo di prodotto
con sfera spianata
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
D=Filettatura
M12
L=Lunghezza
80
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
30
D1
7,2
D3
18
L1
44
L2
12
SW
10
Tipo di forma
sfera spianata
Ø sfera
8,5
Descrizione
Materiale
Acciaio inox.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Con la sfera spianata forma B, è possibile serrare, fissare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera a supporto mobile ha una capacità di adattamento fino a 9°.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.