IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite di pressione a sfera
Forma
B
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
con testa
Tipo di prodotto
con sfera spianata
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
D=Filettatura
M4
L=Lunghezza
19,7
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
3,5
D1
1,4
D3
7
L1
2,1
L2
4
SW
3
Tipo di forma
sfera spianata
Ø sfera
2,5

Descrizione

Materiale
Acciaio inox.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Con la sfera spianata forma B, è possibile serrare, fissare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera a supporto mobile ha una capacità di adattamento fino a 9°.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche