IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite di pressione a sfera
Forma
A
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
con testa
Tipo di prodotto
con sfera piena
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
D=Filettatura
M6
L=Lunghezza
30,8
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
9
D3
10
L1
3
L2
6
SW
5
Tipo di forma
con sfera piena
Ø sfera
4

Descrizione

Materiale
Acciaio inox.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
La forma A con sfera piena trova impiego laddove è richiesta una superficie pulita e lucidata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche