{"product":{"productId":"agid.3988","price":4.16,"name":"VITE DI PRESSIONE A SFERA CON TESTA,FORMA:A CON SFERA PIENA, M05, L=20,1,ACCIAIO INOX LUCIDO, COMP:ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Vite di pressione a sfera
con testa
acciaio inox
grezzo
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio
- Sfera temprata
- Diverse forme di sfere
Unità di vendita
4,16 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite di pressione a sfera
Forma
A
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
con testa
Tipo di prodotto
con sfera piena
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
D=Filettatura
M5
L=Lunghezza
20,1
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
4,5
D3
8,5
L1
2,4
L2
5
SW
4
Tipo di forma
con sfera piena
Ø sfera
3
Descrizione
Materiale
Acciaio inox.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
La forma A con sfera piena trova impiego laddove è richiesta una superficie pulita e lucidata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.