IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite di pressione a sfera
Forma
BV
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
con testa
Tipo di prodotto
con sfera spianata
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
acciaio per cuscinetti volventi
Superficie componente
temprato e con finitura lucida
D=Filettatura
M10
L=Lunghezza
60
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
12
Classe di resistenza
10.9
D1
6
D3
16
L1
28
L2
10
SW
8
Tipo di forma
sfera spianata con protezione antitorsione
Ø sfera
7

Descrizione

Materiale
Vite in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione
Vite classe di resistenza di almeno 10.9, colore nero.
Sfera temprata, lucida.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche