{"product":{"productId":"agid.31716","price":12.73,"name":"VITE DI PRESSIONE A SFERA CON TESTA,FORMA:BV SFERA SPIANATA/PROTEZ. ANT,M10, L=25, ACCIAIO DA BONIFICA,COMP:ACCIAIO CUSCI. VOLV."},"currency":"EUR"}
Vite di pressione a sfera
con testa
acciaio da bonifica
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio
- Sfera temprata
- Diverse forme di sfere
Unità di vendita
12,73 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite di pressione a sfera
Forma
BV
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
con testa
Tipo di prodotto
con sfera spianata
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale
Componente
acciaio per cuscinetti volventi
Superficie
componente
temprato e con finitura lucida
D=Filettatura
M10
L=Lunghezza
25
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
12
Classe di resistenza
10.9
D1
6
D3
16
L1
4,5
L2
10
SW
8
Tipo di forma
sfera spianata con protezione antitorsione
Ø sfera
7
Descrizione
Materiale
Vite in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione
Vite classe di resistenza di almeno 10.9, colore nero.
Sfera temprata, lucida.
Sfera temprata, lucida.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.