IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite di pressione a sfera
Forma
B
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
con testa
Tipo di prodotto
con sfera spianata
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
acciaio per cuscinetti volventi
Superficie componente
temprato e con finitura lucida
D=Filettatura
M16
L=Lunghezza
60
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
60
Classe di resistenza
10.9
D1
10,7
D3
24
L1
6
L2
16
SW
14
Tipo di forma
sfera spianata
Ø sfera
12

Descrizione

Materiale
Vite in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione
Vite classe di resistenza di almeno 10.9, colore nero.
Sfera temprata, lucida.
Nota
Con la sfera spianata forma B, è possibile serrare, fissare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera a supporto mobile ha una capacità di adattamento fino a 9°.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche