{"product":{"productId":"agid.31716","price":8.23,"name":"VITE DI PRESSIONE A SFERA CON TESTA,FORMA:A CON SFERA PIENA, M16, L=83,3,ACCIAIO DA BONIFICA, COMP:ACCIAIOCUSCI. VOLV."},"currency":"EUR"}
Vite di pressione a sfera
con testa
acciaio da bonifica
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio
- Sfera temprata
- Diverse forme di sfere
Unità di vendita
8,23 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite di pressione a sfera
Forma
A
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
con testa
Tipo di prodotto
con sfera piena
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale
Componente
acciaio per cuscinetti volventi
Superficie
componente
temprato e con finitura lucida
D=Filettatura
M16
L=Lunghezza
83,3
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
60
Classe di resistenza
10.9
D3
24
L1
36
L2
16
SW
14
Tipo di forma
con sfera piena
Ø sfera
12
Descrizione
Materiale
Vite in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione
Vite classe di resistenza di almeno 10.9, colore nero.
Sfera temprata, lucida.
Sfera temprata, lucida.
Nota
La forma A con sfera piena trova impiego laddove è richiesta una superficie pulita e lucidata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.