IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite con testa a martello
Tipo di prodotto
Vite
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
B=Lunghezza filettatura
18,5
D=Filettatura
M6
G=filettatura / per filettatur
M6
L=Lunghezza
20
C
7,7
Classe di resistenza
8.8
H
1,5
L1
16
Larghezza cava
8
N
7,7
Sistema di fissaggio
filettatura
Tipo
B

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Classe di resistenza 8.8 zincata.
Nota
Elemento di fissaggio universale. La vite con testa a martello viene inserita nella cava del profilato e può pertanto essere installata, anche a posteriori, in sistemi preesistenti. La zigrinatura interrompe lo strato anodizzato e garantisce un collegamento a conduzione elettrica sicuro.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche