{"product":{"productId":"agid.3981","price":8.4,"name":"DADO A ROMBO D=M10 ACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Dado a rombo
acciaio da bonifica
brunito
- Semplice montaggio, possono essere inseriti dall'alto
Unità di vendita
8,40 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dado a rombo
Tipo di prodotto
per cava a T
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
brunito
B=Larghezza
22
D=Filettatura
M10
H=Altezza
16
B1
13,5
H1
8
Larghezza cava
14
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente a 8 e brunito.
Nota
I tasselli obliqui per cave a T hanno il vantaggio di poter essere inseriti dall'alto. Per questa ragione, sono la soluzione ideale in caso di cave a T lunghe oppure se la struttura della tavola macchina non consente l'inserimento laterale delle viti di serraggio o dei dadi per le cave a T.
Utilizzo
Inserire dall'alto e ruotare fino alla battuta nella cava.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.