IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Tassello
Versione 1
twist-in
Versione 2
with spring strip
Tipo di prodotto
per profilo in alluminio tipo B
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
B=Larghezza
14
D=Filettatura
M4
H=Altezza
5,2
L=Lunghezza
19
B1
9,9
H1
10,2
H2
1,5
Larghezza cava
10
R
4

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Il tassello viene inserito nella cava del profilato e può pertanto essere installato anche a posteriori in sistemi preesistenti. Grazie alla molla, è possibile fissare il tassello in un qualsiasi punto della cava del profilato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche