{"product":{"productId":"agid.17139","price":0.68,"name":"TASSELLO INSER.MEDIANTE OSCILLAZI.D=M05 B=14 ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Tassello
twist-in
acciaio
zincato
- Possibilità di installazione a posteriori in sistemi esistenti
- Semplice montaggio, possono essere inseriti dall'alto
Unità di vendita
0,68 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Tassello
Versione 1
twist-in
Tipo di prodotto
per profilo in alluminio tipo B
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
B=Larghezza
14
D=Filettatura
M5
H=Altezza
5,2
L=Lunghezza
19
B1
9,9
H2
1,5
Larghezza cava
10
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Il tassello viene inserito nella cava del profilato e può pertanto essere installato anche a posteriori in sistemi preesistenti.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.