IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Tassello
Versione 1
twist-in
Tipo di prodotto
per profilo in alluminio tipo B
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
B=Larghezza
11,6
D=Filettatura
M8
H=Altezza
4,6
L=Lunghezza
16
B1
7,9
H2
1
Larghezza cava
8

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Il tassello viene inserito nella cava del profilato e può pertanto essere installato anche a posteriori in sistemi preesistenti.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche