{"product":{"productId":"agid.20365","price":112.52,"name":"PROFILO PER TASSELLI D=M08 L=1000ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Profilo per tasselli
acciaio
con rivestimento
- Accessori per rulli di trasporto
- Dimensioni 40 e 60 mm
- Consente di mantenere una costante distanza degli assi dei rulli di trasporto
Unità di vendita
112,52 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Profilo per tasselli
Tipo di prodotto
per profilo in alluminio tipo I
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
con rivestimento
B=Larghezza
16
D=Filettatura
M8
H=Altezza
9,5
L=Lunghezza
1000
L1
60
L2
30
Larghezza cava
8
Numero di
fori
17
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
rivestito.
Nota
Il profilo scanalato è dotato di fori filettati con passo di 40 mm e 60 mm.
I profili sono particolarmente adatti per mantenere una distanza costante degli assi con le flange di supporto 10400 per i rulli di trasporto.
I profili sono particolarmente adatti per mantenere una distanza costante degli assi con le flange di supporto 10400 per i rulli di trasporto.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.