{"product":{"productId":"agid.17138","price":1.13,"name":"TASSELLO VERSIONE PESANTE D=M05 ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Tassello
modello pesante
acciaio
zincato
- Per collegamenti soggetti a elevate sollecitazioni
- Grazie alla sfera alloggiata su molla, è possibile fissare il tassello in un qualsiasi punto della cava del profilato
- Più passi di vite grazie all'elevata altezza costruttiva
Unità di vendita
1,13 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Tassello
Versione 1
modello pesante
Tipo di prodotto
per profilo in alluminio tipo I
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
B=Larghezza
17
D=Filettatura
M5
H=Altezza
9,6
L=Lunghezza
22
B1
8
H1
1,65
H2
2,9
Larghezza cava
8
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Adatto per collegamenti soggetti a elevate sollecitazioni. Il tassello è adattato alla forma della cava del profilato, di conseguenza le forze vengono trasmesse al profilato in modo ottimale. L'elevata altezza costruttiva totale permette di impiegare anche più passi di vite. Il tassello può essere inserito nella cava solo dal lato frontale del profilato. Grazie alla sfera alloggiata su molla, è possibile fissare il tassello in un qualsiasi punto della cava del profilato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.