{"product":{"productId":"agid.17137","price":0.52,"name":"TASSELLO INSER.MEDIANTE OSCILLAZI.D=M08 B=13,5, FORMA:B ACCIAIO, CONRISALTO"},"currency":"EUR"}
Tassello
twist-in
acciaio
zincato
- Grazie alla sfera alloggiata su molla, è possibile fissare il tassello in un qualsiasi punto della cava del profilato
- L'aletta garantisce un appoggio ottimale
- Semplice montaggio, possono essere inseriti dall'alto
Unità di vendita
0,52 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Tassello
Forma
B
Versione 1
twist-in
Versione 2
finned
Tipo di prodotto
per profilo in alluminio tipo I
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
B=Larghezza
13,5
D=Filettatura
M8
H=Altezza
7,2
L=Lunghezza
22
B1
7,8
H1
1,75
H2
0,8
Larghezza cava
8
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Il tassello viene inserito nella cava del profilato e può pertanto essere installato anche a posteriori in sistemi preesistenti. Grazie alla sfera alloggiata su molla, è possibile fissare il tassello in un qualsiasi punto della cava del profilato. Il risalto garantisce il centraggio del tassello nella cava del profilato e di conseguenza un appoggio ottimale.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.