IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Tassello
Forma
A
Versione 1
twist-in
Tipo di prodotto
per profilo in alluminio tipo I
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
B=Larghezza
10,5
D=Filettatura
M4
H=Altezza
6,3
L=Lunghezza
17
H1
1
H2
0,7
Larghezza cava
6

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Il tassello viene inserito nella cava del profilato e può pertanto essere installato anche a posteriori in sistemi preesistenti. Grazie alla sfera alloggiata su molla, è possibile fissare il tassello in un qualsiasi punto della cava del profilato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche