{"product":{"productId":"agid.3978","price":4.12,"name":"TASSELLO A T, NB=8, L=13, B=13, ACCIAIOINOX"},"currency":"EUR"}
Tassello a T
acciaio inox
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
4,12 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Tassello a T
Tipo di prodotto
per cava a T
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Chiave in acciaio
1.4305
B=Larghezza
13
H=Altezza
10
L=Lunghezza
13
B1
7,6
H1
6
Larghezza cava
8
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica o acciaio inox 1.4305.
Nota
Questi pezzi grezzi consentono la produzione economica dei dadi per cave a T con filettatura non comune.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.