IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Tassello a T
Tipo di prodotto
per cava a T
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
44
H=Altezza
36
L=Lunghezza
44
B1
27,6
H1
18
Larghezza cava
28

Descrizione

Materiale

Acciaio da bonifica o acciaio inox 1.4305.

Nota
Questi pezzi grezzi consentono la produzione economica dei dadi per cave a T con filettatura non comune.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche