{"product":{"productId":"agid.3978","price":1.21,"name":"TASSELLO A T, NB=12, L=18, B=18,ACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Tassello a T
acciaio da bonifica
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
1,21 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Tassello a T
Tipo di prodotto
per cava a T
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
18
H=Altezza
14
L=Lunghezza
18
B1
11,5
H1
7
Larghezza cava
12
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica o acciaio inox 1.4305.
Nota
Questi pezzi grezzi consentono la produzione economica dei dadi per cave a T con filettatura non comune.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.