{"product":{"productId":"agid.3978","price":0.98,"name":"TASSELLO A T, NB=10, L=15, B=15,ACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Tassello a T
acciaio da bonifica
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
0,98 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Tassello a T
Tipo di prodotto
per cava a T
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
15
H=Altezza
12
L=Lunghezza
15
B1
9,6
H1
6
Larghezza cava
10
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica o acciaio inox 1.4305.
Nota
Questi pezzi grezzi consentono la produzione economica dei dadi per cave a T con filettatura non comune.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.