IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dado
Versione 2
versione lunga
Tipo di prodotto
per cava a T
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
32
D=Filettatura
M18
H=Altezza
24
L=Lunghezza
64
B1
19,7
Classe di resistenza
10
H1
12
Larghezza cava
20

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Trattato termicamente a 10.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche