{"product":{"productId":"agid.3975","price":7.61,"name":"DADO PER CAVA A T, VERSIONE LUNGA M16,NB=18, ACCIAIO DA BONIFICA 10"},"currency":"EUR"}
Dado
acciaio da bonifica
- Esecuzione: acciaio
Unità di vendita
7,61 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dado
Versione 2
versione lunga
Tipo di prodotto
per cava a T
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
28
D=Filettatura
M16
H=Altezza
20
L=Lunghezza
56
B1
17,7
Classe di resistenza
10
H1
10
Larghezza cava
18
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Trattato termicamente a 10.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.