{"product":{"productId":"agid.3972","price":9.36,"name":"DADO PER CAVA A T DIN508, M14, NB=16,L=25, ACCIAIO INOX A4 1.4571 LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Dado
per cava a T
acciaio inox A4
grezzo
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
9,36 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dado
Versione 1
per cava a T
Tipo di prodotto
per cava a T
DIN
DIN 508
Materiale
Corpo base
acciaio inox A4
Superficie
corpo base
grezzo
Chiave in acciaio
1.4571
B=Larghezza
25
D=Filettatura
M14
H=Altezza
18
L=Lunghezza
25
B1
15,6
H1
9
Larghezza cava
16
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica classe di qualità 10, EN AW-7075 o acciaio inox 1.4571.
Versione
Acciaio trattato termicamente (nero).
Alluminio e acciaio inox non trattato.
Alluminio e acciaio inox non trattato.
Nota
I dadi per cave a T in alluminio sono provvisti di inserti filettati in acciaio.
Resistenza della versione in acciaio inox:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Resistenza della versione in acciaio inox:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.