IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dado
Versione 1
per cava a T
Tipo di prodotto
per cava a T
DIN
DIN 508
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
Chiave in acciaio
EN AW-7075
B=Larghezza
22
D=Filettatura
M10
H=Altezza
16
L=Lunghezza
22
B1
13,6
H1
8
Larghezza cava
14

Descrizione

Materiale

Acciaio da bonifica classe di qualità 10, EN AW-7075 o acciaio inox 1.4571.

Versione
Acciaio trattato termicamente (nero).
Alluminio e acciaio inox non trattato.
Nota
I dadi per cave a T in alluminio sono provvisti di inserti filettati in acciaio.

Resistenza della versione in acciaio inox:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche