IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dado
Versione 1
per cava a T
Tipo di prodotto
per cava a T
DIN
DIN 508
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
trattato termicamente (nero)
B=Larghezza
18
D=Filettatura
M10
H=Altezza
14
L=Lunghezza
18
B1
11,6
Classe di resistenza
10
H1
7
Larghezza cava
12

Descrizione

Materiale

Acciaio da bonifica classe di qualità 10, EN AW-7075 o acciaio inox 1.4571.

Versione
Acciaio trattato termicamente (nero).
Alluminio e acciaio inox non trattato.
Nota
I dadi per cave a T in alluminio sono provvisti di inserti filettati in acciaio.

Resistenza della versione in acciaio inox:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche